Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Unidades Fan Coil verticales de gran altura

Capacidad: 350-1.200 CFM
Máximo rendimiento, flexibilidad de diseño y bajo costo de instalación. La Unidad Fan Coil FS ofrece un ventilador de accionamiento directo con PSC o ECM de 3 velocidades o ECM proporcional. El diseño del soplador está optimizado para un rendimiento de flujo de aire y ruido en gabinete. La mejora de los niveles acústicos se consigue mediante un ECM ajustable en terreno, que permite un mayor ajuste de la velocidad del motor.
Características y Beneficios
Recursos
  • Diseño flexible: unidades simples o dobles, gabinete expuesto u oculto; serpentines de 2 o 4 tuberías.
  • Instalación simple: las unidades se envían con alzadores instalados; opcionalmente, los alzadores se pueden enviar sueltos y ser instalados y probados en terreno, a fin de disminuir el tiempo del ciclo del proyecto; mangueras de acero inoxidable trenzado aceleran las conexiones de los serpentines.
  • Rendimiento optimizado: certificación y etiquetado ARI-440; serpentín de agua fría para enfriamiento; serpentín de agua caliente o eléctrico para calentamiento.
  • Control de humedad mejorado: excelentes opciones disponibles para mitigar las condiciones que contribuyen al desarrollo de moho.
  • Tuberías ensambladas: están disponibles tuberías ensambladas de fábrica.
  • Variedad en sistemas de control: los termostatos pueden ser analógicos, de pantalla digital o programables; con montaje en la unidad o remoto. Los controles se pueden conectar a un Sistema de automatización de edificios o funcionar independientemente.
  • Excelente IAQ: bajos niveles de ruido; las bandejas colectoras con inclinación también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de aluminio o con espuma de celda cerrada.
  • Capacidad de servicio superior: la carcasa del soplador y la bandeja colectora se pueden extraer para realizar el servicio.

Contáctenos