Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

VAV accionado por ventilador serie de baja altura (TCL)

Descargar la Guía de ingeniería

Los terminales de volumen de aire variable accionados por ventilador serie de Johnson Controls están disponibles desde 100 hasta 4100 cfm, lo que ofrece una flexibilidad increíble para cumplir una amplia variedad de requisitos de diseño de sistemas de climatización. Las unidades de ventilador serie están diseñadas específicamente para un funcionamiento silencioso y también proporcionan un ambiente más cómodo, lo que resulta esencial en los edificios de hoy, donde los ocupantes dan mayor énfasis a la acústica interior, la eficiencia y el nivel de comodidad en los espacios interiores. Las Unidades de ventilador serie y paralelo ofrecen importantes ahorros operativos que se obtienen de la recuperación de calor residual y la reducción nocturna. El Terminal de volumen de aire variable recupera calor de las luces y áreas centrales para compensar las cargas de calentamiento en las zonas perimetrales. Se encuentra disponible calor adicional en la unidad terminal por medio de serpentines de agua caliente, de vapor o eléctricos. Hay controles disponibles para dar energía a dispositivos de calentamiento remoto como ventiladores de pared, fan coils, paneles radiantes y calentadores de unidad de plénum para tejado.

Características y Beneficios
Recursos
  • Las Unidades de baja altura se pueden utilizar para cumplir los requisitos de una variedad de aplicaciones accionadas por ventilador serie con PSC o ECM, y son perfectas para proyectos de renovación, escuelas, laboratorios, hospitales y cualquier lugar con poco espacio de techo
  • Unidades VAV accionado por ventilador serie de baja altura (TCL) con altura máxima de 11" a 12"
  • Las unidades TCL-EH (calefacción eléctrica) también se pueden voltear
  • Certificación y etiquetado AHRI 880 y ETL para cumplir los estándares de rendimiento y seguridad de la industria
  • La excelente sonda de medición de aire patentada “FlowStar” permite tener valores mínimos de pies cuadrados por minuto (CFM) más bajos, lo que disminuye los costos de energía y el ruido, a la vez que mantiene la comodidad en la zona
  • Unidades de altura estándar y baja con opciones de motor PSC o EC para cumplir los requisitos de una variedad de aplicaciones accionadas por ventilador
  • Certificación OSHP-OSP conforme a CBC e IBC para garantizar la integridad del gabinete durante el proceso de instalación y eventos sísmicos
  • Una caja VAV integrada con controles digitales directos puede ser una opción con costos totales de instalación menores

Contáctenos