Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Soluciones Inteligentes para Controladores de Red

Conozca más sobre nuestras soluciones para controladores de red que pueden comunicarse con su sistema de gestión de la seguridad y miles de puertas, ventanas, escaleras, y mucho más.

Su instalación puede tener cientos, o incluso miles de puertas, ventanas, ascensores, escaleras, etc. Nuestra red de controladores inteligentes opera perfectamente en conjunto con nuestro sistema de gestión de la seguridad P2000 para comunicarse con todos estos puntos de control, reduciendo fallas operativas.


Características y Beneficios

Los siguientes productos ofrecen una variedad de características para satisfacer las necesidades específicas del proyecto:

S321-IP Controlador de Red Inteligente

  • Utiliza el protocolo de comunicación estándar IP.
  • Puede monitorear y controlar dos puertas completamente configuradas.
  • Diseño modular para una fácil instalación en una superficie plana, carril DIN o en gabinete UL catalogado.

CK721-A Controlador de Red Inteligente

  • Soporta alto volumen y tráfico de alta velocidad a través de sistemas de gestión de seguridad del sistema anfitrión.
  • Puede monitorear y controlar hasta 64 puertas o terminales por los lectores o los módulos de entrada y salida.
  • Puede ser programado de forma remota a través de la propia interfaz.

CKM-EP2500 Controlador Auténtico de Red Inteligente Mercury

  • Controlador avanzado, plataforma abierta.
  • Puede monitorear y controlar hasta 64 puertas o terminales a través de lector o módulos de entrada y salida de dos puertas RS-485 y Ethernet.
  • Puede utilizar las cerraduras cableadas o inalámbricas de terceros, tales como Assa Abloy®, Aperio® y Schlage® Serie AD.

CKM-EP1501 Controlador Auténtico de Red Inteligente Mercury PoE

  • Controlador avanzado, plataforma abierta.
  • Puede supervisar y controlar una sola puerta y localmente hasta 17 puertas y entradas y salidas adicionales utilizando RS-485 y módulos Ethernet.
  • Puede utilizar las cerraduras cableadas o inalámbricas de terceros, tales como Assa Abloy®, Aperio® y Schlage® Serie AD.
  • Puede ser alimentado por una fuente de alimentación estándar o PoE.
  • Puede ser montado en una caja de conexiones estándar triple.

CKM-EP1502 Controlador Auténtico de Red Inteligente Mercury

  • Controlador de red avanzada, plataforma abierta.
  • Se puede supervisar y controlar dos puertas a nivel local y hasta 64 puertas de entrada y salida adicionales y utilizando RS-485 y módulos Ethernet.
  • Puede utilizar bloqueos Assa Abloy Aperio inalámbricos.
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones de Seguridad y Protección contra Incendios Contáctenos x