Le transmetteur d’humidité Série HE-6800 possède un bouton-poussoir manuel qui permet à un occupant de réguler la température d’un espace. Cette fonction permet à l’utilisateur final de signaler au régulateur que cet espace est occupé en dehors des heures de travail ou pendant les week-ends. Tous les modèles disposent d’un voyant LED de série. Lorsqu’il est utilisé avec un régulateur Série VMA12 ou VMA14, le voyant LED vert affiche le mode de fonctionnement actuel du régulateur : Marche = occupé, Arrêt = non occupé et clignotant = veille.
Le commutateur DIP programme le transmetteur d’humidité HE-6800 de sorte à :
L’état du commutateur DIP correspond à celui du voyant LED et du bouton-poussoir grâce à des fonctions reconnues par les régulateurs les plus récents de Johnson Controls®. Plus spécifiquement, le commutateur DIP permet à certaines fonctions de désactiver le voyant LED de présence et/ou le bouton-poussoir. Le transmetteur d’humidité Série HE-6800 possède également un commutateur DIP de sélection de la tension (0-10 VCC ou 0-5 VCC) et un commutateur DIP de sélection de l’alimentation électrique. Le commutateur de sélection de la tension VCC permet de modifier la tension en fonction du % de HR. Le commutateur DIP de sélection de l’alimentation permet d’utiliser le transmetteur dans des applications à haute tension d’entrée (par exemple, 24 VCA). Le transmetteur d’humidité Série HE-6800 possède des connexions de bornier ; il inclut un élément de détection de la température avec thermistance de 1000 ohm en nickel, de 1000 ohm en platine ou de 10 000 ohm. L’unité peut être utilisée avec des régulateurs propres à une application (ASC) ou pour des applications universelles.