Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
YORK®最新一代拥有革命性技术突破的YZ磁悬浮离心式冷水机组采用单级压缩磁悬浮轴承最新技术,应用高速封闭式感应电机完美匹配变频驱动,同时拥有专利降膜式蒸发器设计以及低温室变暖潜能值的R-1233zd(E)环保冷媒,使得机组在AHRI工况下运行满负荷性能(COP)高达7.3,综合部分符合性能系数(IPLV)高达12.2。可应用于各种高端酒店、数据中心、医院、办公楼、交通运输以及工业行业。其超高生命周期效率及高额投资回报率也是各种行业空调冷水机组节能改造项目的最佳选择。
单级压缩
- 业界最宽泛运行范围
- 真实世界最高能效,AHRI工况下COP可达7.3,IPLV可达12.2
- 专利OptiSound™控制降低部分负荷噪声,有效避免喘振
磁悬浮轴承
- 真正无需润滑(区别于油润滑及制冷剂润滑系统)
- 减少80%移动部件
- 传承军工品质,稳定可靠,维护费用低
变频驱动
- 近半个世纪变频机组应用经验
- 标配OptiSpeed™变频驱动,大幅提升部分负荷运行效率
高速封闭式感应电机
- 多年优良品质经验传承
- YORK®自2004年就已首次把封闭式感应电机与变频器整合直接驱动风冷机组压缩机
专利设计降膜式蒸发器
- 减少冷媒充主高达60%
- 减少换热器尺寸高达20%
环保冷媒
- R1233zd(E) GWP~1,ODP=0
- 非臭氧层破坏物质, 不易燃,无毒
智能管理
- 图形化菜单显示全彩触控屏
- 无缝对接楼宇BAS系统,支持多种通讯协议
- 全球共享基于大数据云计算的机组远程服务平台,及时准确处理各种数据、趋势报告及故障预诊断,为用户创造整个生命周期效益