Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
Building Automation & Controls
Fire Detection
YS系列螺杆式冷水机组,采用世界著名品牌的工业用双螺杆压缩机,凭借其运行稳定,高效节能,安装方便,维护简单等诸多优点。
- 一机多用:可提供夏天夜间蓄冰和生活热水选项,全方位实现高效节能。
- 控制先进:全行业最先进的控制系统,保证机组安全、正常的运行;并实现制冷/蓄冰工况的切换。
- 高效节能:双螺杆压缩机,高效可靠;100%-10%无级调节,降低能耗;高效换热器设计。
- 可靠性高,灵活性好:开式电机设计,工业化结构,保证机组可靠、长时间的运行。
- 维修简单,费用低廉:高品质的机组,最先进的控制,全心全意的服务,让后顾之忧远离客户。