Johnson Controls ofrece una línea completa de bombas de calor de fuente de agua (WSHP) que se extiende desde 0,5 a 50 toneladas en configuraciones horizontales, verticales y verticales apiladas. Ampliamente aceptado como una de las mayores eficiencias disponibles en comparación con otros sistemas HVAC, proporcionan una solución diseñada para los estándares actuales de conservación del medio ambiente y la energía. Nuestras bombas de calor de fuente de agua son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la torre de calderas / enfriamiento y aplicaciones geotérmicas.
Alto rendimiento
Excelente flexibilidad en los controles
Características de la calidad del aire interior
Productos de reconocida calidad
Water to Air
Horizontal and Vertical¾ -6 Tons, up to 18.5 EER
RG Series Engineering Guide
RG Series Installation & Operation Manual
RG Series BIM files
¾ -6 Tons, up to 30 EER
RK Series Engineering Guide RK Series Installation & Operation Manual RK Series BIM files
7-25 Tons, up to 21 EER
RL Series Engineering Guide
RL Series Installation & Operation Manual
RL Series BIM files
Console - Standard
¾ - 1.5 Tons, up to 16 EER
RC Series Engineering Guide
RC Series Installation & Operation Manual
RC Series BIM files
Console - Low-Sill
¾ - 1.5 tons, up to 14.3 EER
RCL Series Engineering Guide
RCL Series Installation & Operation Manual
Vertical Stacked
¾ -3 Tons, up to 16.2 EER
Vertical Stacked VSCS Series Brochure Vertical Stacked VSCS Series Engineering Guide Vertical Stacked VSCS Series Installation and Operation Manual
¾ -3 Tons, up to 18.5 EER Vertical Stacked VPCS Series Brochure
Vertical Stacked VPCS Series Engineering Guide
Vertical Stacked VPCS Series Installation and Operation Manual
Water to Water
Vertical
2-5 Tons, up to 17.5 EER
RH Series Engineering Guide
RH Series Installation & Operation Manual RH Series BIM files
Reversible Chiller
Vertical
10-50 Tons, up to 22.2 EER
RW Series Engineering Guide
RW Series BIM files